ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在看门狗模式下,WWDT 配置为进行计数,长达指定的 WWDT 周期。WWDT 计数器必须以所配置的 WWDT 周期开放窗口重启计时,否则 WWDT 将向 SYSCTL 发出 WWDT 违例,并产生复位。
如图 1-1 所示,窗口看门狗计时器支持使用可选的封闭窗口来检测“太晚”响应和“太早”响应。WWDT 周期包含封闭窗口期和开放窗口期。封闭窗口期先开始,然后是开放窗口期。WWDT 只能在开放窗口期内重新启动。在封闭窗口期内尝试重新启动 WWDT 会导致违例。在封闭窗口期后,如果在开放窗口期结束之前未重新启动 WWDT,则 WWDT 周期将会过期,还会产生违例。
如果不需要封闭窗口功能,可以将其禁用(设置为 0%),从而提供传统的看门狗计时器功能,该功能可以在 WWDT 周期到期之前的任何时间复位 WWDT。