ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在支持 QEI 的 TIMGx 实例中,三个数字霍尔信号可以输入到 CCP 通道 0 (CCP0)、CCP 通道 1 (CCP1) 和 IDX,用于三相霍尔传感器电机应用的位置控制。霍尔信号用于检测电机控制应用中的实时电机位置,并可用于速度计算测量、位置控制或电机失速状态。
表 24-14 展示了霍尔信号 A (U)、B (V) 和 C (W) 到 TIMG 捕获/比较输入信号的信号映射。
霍尔输入信号 | TIMx 输入 |
|---|---|
霍尔 A/霍尔 U | CCP0 |
霍尔 B/霍尔 V | CCP1 |
霍尔 C/霍尔 W | IDX |
如图 24-21 所示,输入捕获模块提供同步 CCP0、CCP1 和 IDX 信号的 3 输入异或,来创建频率发生器 (FG) 信号。当 IFCTL_xy[0/1].ISEL 设置为 4h 时选择异或输出信号。有关输入捕获方框图中的异或选项,请参阅图 24-21。
异或输出信号传播到 CC 块,周期或脉冲宽度捕获可用于计算与 TIMx.CC 寄存器中计算的周期或脉冲宽度相关的线性电机转速。请参阅节 24.2.3.1.2.2和节 24.2.3.1.2.3,了解如何根据经过异或运算的输入信号计算周期和脉冲宽度捕获。
图 24-22 展示了可用于转速计算的 CC 块输入信号。
霍尔输入模式配置