ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
图 23-2 和表 23-1 概述了 SPI 模块不同工作模式下的引脚功能。
| 标准 SPI | 特性 |
|---|---|
| SCLK | SPI 时钟 控制器模式:SCLK 是输出 外设模式:SCLK 是输入 |
| PICO | 控制器输出,外设输入 控制器模式:PICO 是数据输出线路 外设模式:PICO 是数据输入线路 |
| POCI | 控制器输入,外设输出 控制器模式:POCI 是数据输入线路 外设模式:POCI 是数据输出线路 |
| CS0 | 片选信号 0,用于 4 引脚模式 |
| CS1 | 片选信号 1,用于 4 引脚模式 |
| CS2 | 片选信号 2,用于 4 引脚模式 |
| CS3/CD | 片选信号 3 或命令,用于 4 引脚模式 |