ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在自动模式下,采样信号的生成与采样时钟 (SAMPCLK) 同步,并且可使用内部采样计时器来设定,以确定采样窗口的持续时间。采样计时器为 10 位宽,并且有两个采样时间比较寄存器 (SCOMPx) 可用于考虑测量信号所使用的各种源阻抗。可以使用 MEMCTL 寄存器中的 STIME 位来选择这两个 SCOMP 寄存器中的一个。
从触发采样到采样周期开始有 2-3 个周期的延迟。通过将 ULPCLK 设置为 ADCCLK 的源,可以绕过该延迟。这种同步旁路特性对于确定性采样非常有用。
图 1-1 显示了当 ADC 配置为自动采样模式时的 ADC 采样和转换时序图。