ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
可以绕过 LFXT 电路,并将 32.768kHz 典型频率的数字时钟引入器件,用作 LFCLK 源而非 LFOSC 或 LFXT。要将 LFCLK 配置为使用数字时钟输入而非 LFXT 或 LFOSC,需首先配置 IOMUX,以便在适当的引脚上启用 LFCLK_IN 功能。当正确配置 IOMUX 且外部时钟源向 LFCLK_IN 输出 32kHz 时钟时,将设置 SYSCTL 中 EXLFCTL 寄存器的 SETUSEEXLF 位。
LFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且典型占空比应为 50%。
系统初始化时,LFOSC 是 LFCLK 的主时钟源。在切换 LFCLK 以使用 LFCLK_IN 之前,可以通过设置 LFCLKCFG 寄存器中的 MONITOR 位,启用 LFCLK 监测器来检查 LFCLK_IN 上的有效时钟信号。
选择 LFCLK_IN 作为 LFCLK 源后,只能通过 BOR 复位才能改回 LFOSC 或 LFXT。