ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
低频时钟系统是 LFSS 的一部分,但控制位位于 SYSCTL 模块中。图 25-2 所示为时钟系统的元件。
用于 LFCLK 控制的控制位位于 SYSCTL 寄存器内。用户控制信号锁存在 LFSS 相关逻辑内部的影子寄存器中。在 VDD/VCORE 域断电的情况下,影子锁存器将使 LFCLK 配置保持激活状态,直到电源恢复。影子锁存器在电源恢复时不会复位,并保持最后的配置状态,直到通过软件恢复器件时钟配置。此概念类似于 SHUTDOWN 模式下的 GPIO 睡眠功能。