ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在 1/3 偏置模式(和非静态模式 LCDMX > 0)下,VA 和 VD 在 V1 (Vlcd) 和 V5 之间摆动。VA 和 VD 波形互为补充。VB 和 VC 在 V2 和 V4 之间摆动,互为补充
为了生成这些波形,需要生成 4 个开关控制波形,如下图所示。从这 4 个波形将生成非重叠的开关控制信号(*_PHASE1 和 *_PHASE2)。
从上图可以看出,VA 和 VC 开关控制相似,VB 和 VD 开关控制相似。下表总结了如何在 1/3 偏置模式下使用这些信号来控制开关矩阵中的各种开关
| 开关 |
开关控制 (开关控制为高电平时开关闭合) |
说明 |
| VA-V1 | VA-SW-CTRL-PHASE2 | VA 上的 Vlcd |
| VA-V5 | VA-SW-CTRL-PHASE1 | VA 上的 V5 |
| VB-V2 | VB-SW-CTRL-PHASE2 | VB 上的 Vlcd*2/3 |
| VB-V3 | 在 1/3 偏置模式下开关断开 | |
| VB-V4 | VB-SW-CTRL-PHASE1 | VB 上的 Vlcd*1/3 |
| VB-VD | 开路 | |
| VC-V4 | VC-SW-CTRL-PHASE1 | VC 上的 Vlcd*1/3 |
| VC-V2 | VC-SW-CTRL-PHASE2 | VC 上的 Vlcd*2/3 |
| VD-V1 | VD-SW-CTRL-PHASE2 | VD 上的 Vlcd |
| VD-V5 | VD-SW-CTRL-PHASE1 | VD 上的 V5 |
| VA-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VB-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VC-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VD-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 |