ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在 STOP 模式下会暂停 CPU,并且 ULPCLK 工作频率限制为 4MHz。DMA 本身为时钟选通,因此处于禁用状态。所有其他外设和资源都与在 RUN 模式下一样可用,因此能够在 STOP 模式下触发 DMA 传输。事件管理器将检测到 DMA 触发事件并请求 PMU 进入“暂停 STOP”状态。更多有关此状态的信息,请参阅节 2.1.2.7。暂停 STOP 模式后,DMA 可以完全正常工作,能够处理待处理的 DMA 触发请求。一旦 DMA 传输完成,DMA 将确认待处理的触发事件,并且事件子系统会从 PMU 移除功耗模式请求。如果 PMU 没有其他待处理的请求,则 SoC 将转换回正常的 STOP 模式。