ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
通过使用 SYSOSC 频率校正环路 (FCL) 功能可以提高 SYSOSC 频率精度。FCL 电路使用一个组装在 ROSC 引脚和 VSS 之间的内部电阻或外部电阻,通过为 SYSOSC 提供精密基准电流来稳定 SYSOSC 频率。可实现的总体频率精度取决于工作温度范围以及所选基准电阻器的容差和温度漂移。