ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RTC 直接由 RTCCLK 提供时钟,而 RTCCLK 既可以使用内部 LFOSC 作为时钟源,也可以使用外部低频晶体振荡器 (LFXT) 作为时钟源。LFOSC 和 LFXT 都需要启动时间。在启用 RTC 模块的电源之前,确保已配置应用中用作 LFCLK 时钟源的振荡器,并且 LFCLK 工作正常。
器件会自动配置两个预分频器(RT0PS 和 RT1PS)来为 RTC 提供一个 1 秒的时钟间隔。为了确保 RTC 正常运行,LFCLK 必须以 32kHz 的时钟频率运行。RT0PS 分频器直接以 LFCLK 为源,频率为 32kHz。RT0PS 分频器块的输出为 32kHz/256 或 128Hz,并用作 RT1PS 分频器块的输入。RT1PS 输出为 128Hz/128 或 1Hz,用于为实时时钟计数器寄存器提供所需的 1 秒时间间隔。
将 RTC CLKCTL 寄存器中的 MODCLKEN 位清零会暂停向 RTC 中的实时计数器和预分频计数器(RT0PS 和 RT1PS)传播 LFCLK。它对 LFCLK 本身没有任何影响。