ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
ADC 中有一个可用的窗口比较器单元,可用于检查输入信号是否处于软件设置的预定义阈值范围内。进入 MEMRES 或 FIFO 的 ADC 结果将根据窗口比较器的阈值进行检查。
根据比较结果可以产生 3 个中断条件:
窗口比较器下限阈值和上限阈值是适用于所有通道的全局阈值,并且可以根据需要使用 MEMCTL 寄存器中的 WINCOMP 位为每个通道启用窗口比较特性。
当 ADC 结果数据格式 (CTL2.DF) 或分辨率 (CTL2.RES) 配置发生更改时,窗口比较器阈值不会由硬件复位,而是按原样保留。在更改数据格式和/或分辨率配置后,软件应用程序应该会根据需要重新配置阈值。