ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在静态模式下,VA、VB、VC 和 VD 取值 V1 或 V5(2 个电平)。下图显示了一个 LCD 帧。信号 VA 和 VB 决定了段波形,而 VC 和 VD 决定了公共线上的波形。为了生成这些波形,需要生成 2 个开关控制波形,如下图所示。从这 2 个波形将生成非重叠的开关控制信号(*_PHASE1 和 *_PHASE2)。
如时序图所示,在静态模式下使用了三个开关控制信号 VA-SW_CTRL、VB-SW-CTRL 和 VD-SW-CTRL 信号。VB 和 VD 开关控制与 VA 开关控制是互补的。
如以上时序图所示,在静态模式下使用了三个开关控制信号 VA-SW_CTRL、VB-SW-CTRL 和 VD-SW-CTRL 信号。VB 和 VD 开关控制与 VA 开关控制是互补的。下表总结了如何在静态模式下使用这些信号来控制开关矩阵中的各种开关
| 开关 | 开关控制 (开关控制为高电平时开关闭合) |
说明 |
|---|---|---|
| VA-V1 | VA-SW-CTRL-PHASE2 | VA 上的 Vlcd |
| VA-V5 | VA-SW-CTRL-PHASE1 | VA 上的 V5 |
| VB-V2 | 在静态模式下开关断开 | |
| VB-V3 | 在静态模式下开关断开 | |
| VB-V4 | 在静态模式下开关断开 | |
| VB-VD | 在静态模式下始终闭合 | VB 和 VD 波形相同。 |
| VC-V4 | 在静态模式下开关断开 | |
| VC-V2 | 在静态模式下开关断开 | |
| VD-V1 | VD-SW-CTRL-PHASE2 | VD 上的 Vlcd |
| VD-V5 | VD-SW-CTRL-PHASE1 | VD 上的 V5 |
| VA-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VB-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VC-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 | |
| VD-VSS | 当 LCDON 为 0 时,开关闭合。 |