ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
故障条件下 CCP 输出通道行为有两种设置,即 TIMA.CCACT_01[0/1].FEXACT(故障退出行为)和 TIMA.CCACT_01[0/1].FENACT(故障进入行为)。表 24-22 展示了故障条件的输出行为。
| 位字段 | 输出行为 | |
|---|---|---|
| FEXACT | FENACT | |
| 0 | CCP 输出值不受故障事件的影响 | |
| 1 | CCP 输出值设置为高电平 | |
| 2 | CCP 输出值设置为低电平 | |
| 3 | CCP 输出值会切换 | |
4 |
CCP 输出为三态(高阻态) | |
如果将 TIMA_FALx 引脚与 CCP 捕获通道输入(例如向互补 PWM 添加死区)一起用于低延迟操作,则应在硬件中的 TIMA_FALx 引脚和 TIMAx_Cy 引脚之间建立外部连接(x = 计时器实例,y = CC 通道)。