ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
通用路由是这样的一种路由,其中发布事件的比较器外设配置为使用多个可用的通用路由通道之一来将事件发布到另一个实体(如果是分离器路由,则为多个实体)。在这里,实体可以是另一个外设、通用 DMA 触发事件或通用 CPU 事件。
GEN_EVENT 寄存器用于选择用于发布事件的外设条件(表 24-190)。FPUB_1 是发布者端口寄存器,用于配置使用哪个通用路由通道来广播事件。另一个外设、DMA 或 CPU 可以通过将其订阅者端口配置为侦听发布外设所连同一通用路由通道来订阅此事件。
例如,通过使用通用事件通道,可以通过将比较器 FPUB_1 和 TIM FSUB_x 连接到同一个通用事件通道,直接从比较器事件触发计时器捕捉。有关通用事件路由的工作方式,请参阅节 7.1.3.3和节 7.2.3。
| IIDX STAT | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x01 | COMPIFG | 在比较器输出的上升沿或下降沿设置中断标志 COMPIFG 和 COMPINVIFG,具体由 IES 位选择。当 IES 位为 0 时,比较器输出的上升沿设置 COMPIFG,下降沿设置 COMPINVIFG。当 IES 位为 1 时,比较器输出的下降沿设置 COMPIFG,上升沿设置 COMPINVIFG。 |
| 0x02 | COMPINVIFG | 在比较器输出的上升沿或下降沿设置中断标志 COMPIFG 和 COMPINVIFG,具体由 IES 位选择。当 IES 位为 0 时,比较器输出的上升沿设置 COMPIFG,下降沿设置 COMPINVIFG。当 IES 位为 1 时,比较器输出的下降沿设置 COMPIFG,上升沿设置 COMPINVIFG。 |
| 0x03 | OUTRDYIFG | 比较器输出就绪中断。在比较器输出有效时设置该位。 |
有关配置事件寄存器的指导,请参阅节 7.2.5。