ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
电荷泵电路可用于在 R33 引脚上生成高达 3.6V 的电压。电荷泵的工作原理是将电荷从 LOADCAP0 和 LOADCAP1 引脚之间连接的负载电容器转移到 R33、R23、R24、R13 和地之间连接的其他电容器。电荷泵需要 4 个非重叠时钟来控制下图所示的开关。当设置了 LCDCPEN 时,会启用电荷泵。
| 时钟相位 | 1/3 偏置模式 | 1/4 偏置模式 |
|---|---|---|
| CLKCP_PHASE0 为高电平 | SW7 和 SW8 闭合,所有其他开关都断开。 | SW7 和 SW8 闭合,所有其他开关都断开。 |
| CLKCP_PHASE0 为低电平 | 所有开关均断开 | 所有开关均断开 |
| CLKCP_PHASE1 为高电平 | SW3 和 SW6 闭合,所有其他开关都断开。 | SW6 和 SW5 闭合,所有其他开关都断开。 |
| CLKCP_PHASE1 为低电平 | 所有开关均断开 | 所有开关均断开 |
| CLKCP_PHASE2 为高电平 | 不用于 1/3 偏置模式 | SW4 和 SW3 闭合,所有其他开关都断开。 |
| CLKCP_PHASE2 为低电平 | 所有开关均断开 | 所有开关均断开 |
| CLKCP_PHASE3 为高电平 | SW1 和 SW2 闭合,所有其他开关都断开。 | SW1 和 SW2 闭合,所有其他开关都断开。 |
| CLKCP_PHASE3 为低电平 | 所有开关均断开 | 所有开关均断开 |