ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
脉宽捕捉可以测量 CCP 上信号的高电平时间。高电平时间是从 CCP 输入的上升沿到下降沿的 TIMCLK 周期数,对于测量 PWM 输入信号的占空比等应用非常有用。计数器在正边沿被加载,并在负边沿被捕获(生成捕获事件)。
脉宽捕获模式
使用向上计数模式进行脉冲宽度捕获的示例
在从零 (CM = 2, CVAE = 2) 开始的向上计数模式下,TIMx 通道 0 可配置为生成一个零脉冲,并通过将 ZCOND 设置为 1 来根据配置的捕获事件 (CCOND) 启动计数器。要启动计数器,可以通过设置 LCOND = 1 从 CCP 上升沿输入触发加载条件。
图 24-14 展示了使用上升沿和下降沿在向上计数模式下进行脉冲宽度捕获的预期内部时序。