ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
对于仅支持单字编程的器件,只有 CMDDATA0、CMDDATA1和 CMDECC0 寄存器用于加载要编程到闪存中的数据。CMDDATA0 中始终加载目标数据的 BIT31-BIT0,CMDDATA1 中始终加载目标数据的 BIT63-BIT32。如果直接指定且不自动计算 ECC 数据,则会将该数据加载到 CMDECC0 的 BIT7-BIT0 中。不使用其他 CMDDATAx 或 CMDECCx 寄存器,也不使用 CMDDATAINDEX。如果要编程的数据位少于 64 位,请参阅上面的特殊处理要求部分以了解如何编程少于一个闪存字。
单字编程操作必须采用闪存字(64 位)对齐方式。这意味着 CMDADDR 中指定的目标系统地址必须与 0b000 边界对齐(例如,CMDADDR 中的 3 个 LSB 必须为零)。