ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
I2C 模式支持任何与 I2C 兼容的目标器件或控制器。图 22-2 展示了一个 I2C 总线的示例。每个 I2C 外设实例均由控制器和目标函数组成,其中可以使用 2 个独立的用户定义地址来寻找目标器件地址。进行数据传输时,一个连接到 I2C 总线的器件可视为控制器或目标器件。控制器启动数据传输并生成时钟信号 SCL。任何由控制器寻址的器件均视为目标器件。
I2C 数据是用串行数据 (SDA) 引脚和串行时钟 (SCL) 引脚进行通信的。SDA 和 SCL 均是开漏双向引脚,必须使用上拉电阻连接到正电源电压。