ZHCAEO9 November   2024 CSD13303W1015 , CSD16301Q2 , CSD16321Q5 , CSD16322Q5 , CSD16323Q3 , CSD16325Q5 , CSD16327Q3 , CSD16340Q3 , CSD16342Q5A , CSD16401Q5 , CSD16403Q5A , CSD16404Q5A , CSD16406Q3 , CSD16407Q5 , CSD16408Q5 , CSD16409Q3 , CSD16410Q5A , CSD16411Q3 , CSD16412Q5A , CSD16413Q5A , CSD16414Q5 , CSD16415Q5 , CSD16556Q5B , CSD17301Q5A , CSD17302Q5A , CSD17303Q5 , CSD17304Q3 , CSD17305Q5A , CSD17306Q5A , CSD17307Q5A , CSD17308Q3 , CSD17309Q3 , CSD17310Q5A , CSD17311Q5 , CSD17312Q5 , CSD17313Q2 , CSD17322Q5A , CSD17327Q5A , CSD17381F4 , CSD17501Q5A , CSD17505Q5A , CSD17506Q5A , CSD17507Q5A , CSD17510Q5A , CSD17522Q5A , CSD17527Q5A , CSD17551Q3A , CSD17551Q5A , CSD17552Q3A , CSD17552Q5A , CSD17553Q5A , CSD17555Q5A , CSD17556Q5B , CSD17559Q5 , CSD18501Q5A , CSD18502KCS , CSD18502Q5B , CSD18503KCS , CSD18503Q5A , CSD18504KCS , CSD18504Q5A , CSD18531Q5A , CSD18532KCS , CSD18532NQ5B , CSD18532Q5B , CSD18533KCS , CSD18533Q5A , CSD18534KCS , CSD18534Q5A , CSD18537NKCS , CSD18537NQ5A , CSD18563Q5A , CSD22202W15 , CSD25211W1015 , CSD25213W10 , CSD75207W15 , CSD86311W1723 , CSD86330Q3D , CSD86350Q5D , CSD86360Q5D , CSD87312Q3E , CSD87330Q3D , CSD87331Q3D , CSD87350Q5D , CSD87351Q5D , CSD87351ZQ5D , CSD87352Q5D , CSD87353Q5D , CSD87381P , CSD87588N

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2查看数据表限制
  6. 3应用特定 FET
  7. 4栅极驱动电压规格
    1. 4.1 绝对最大 VGS
    2. 4.2 栅源阈值电压 VGS(th)
  8. 5高侧和低侧开关
    1. 5.1 驱动高侧 N 沟道 FET
    2. 5.2 驱动低侧 N 沟道 FET
    3. 5.3 驱动高侧 P 沟道 FET
  9. 6使用栅源电阻器
  10. 7最低 RDS(on) 并不意味着最低功率损耗
  11. 8总结
  12. 9参考资料

使用栅源电阻器

栅极悬空或开路可能是发生 FET 故障的原因。当 FET 的栅极保持开路时,栅极可以充电至意外导致漏极电流 ID 流动的电压。这可能会导致不必要的行为,直至并包括 FET 的灾难性故障。如图 6-1 所示,在栅极和源极之间添加一个 10kΩ 至 1MΩ 的电阻器是确保 FET 在栅极悬空时处于关断状态的简单方法。

 具有栅源电阻器 RGS 的 N 沟道 FET图 6-1 具有栅源电阻器 RGS 的 N 沟道 FET