产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 1250 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1200 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type Parallel LVDS Sample/update rate (Msps) 1250 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1200 SFDR (dB) 82 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
NFBGA (ZAY) 196 144 mm² 12 x 12 WQFN-MR (RKD) 88 81 mm² 9 x 9
  • 超低功耗:1.25GSPS 时为 1.27W(完全工作条件下)
  • 多 DAC 同步
  • 2x,4x,8x,16x 可选内插滤波器
    • 抑制频带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片上复杂混频
    • 两个具有 32 位数控振荡器 (NCO) 的独立精密混频器
    • 节电粗调混频器:±n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
  • 数字 I 与 Q 校正
    • 增益、相位、偏移以及组延迟校正
  • 数字反向正弦滤波器
  • 灵活的 16 位低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
    • 8 样品输入 FIFO
    • 数据模式检测器
    • 奇偶效验检测
    • 与 GC5330 兼容
  • 温度传感器
  • 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
  • 多种封装选项:88 引脚 9mm x 9mm 晶圆级四方扁平无引线封装 (WQFN) 和 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA(绿色环保/无铅)封装

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低功耗:1.25GSPS 时为 1.27W(完全工作条件下)
  • 多 DAC 同步
  • 2x,4x,8x,16x 可选内插滤波器
    • 抑制频带衰减 > 90 dBc
  • 灵活的片上复杂混频
    • 两个具有 32 位数控振荡器 (NCO) 的独立精密混频器
    • 节电粗调混频器:±n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
  • 数字 I 与 Q 校正
    • 增益、相位、偏移以及组延迟校正
  • 数字反向正弦滤波器
  • 灵活的 16 位低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
    • 8 样品输入 FIFO
    • 数据模式检测器
    • 奇偶效验检测
    • 与 GC5330 兼容
  • 温度传感器
  • 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
  • 多种封装选项:88 引脚 9mm x 9mm 晶圆级四方扁平无引线封装 (WQFN) 和 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA(绿色环保/无铅)封装

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC3484 是一款采样速率高达 1.25 GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。

该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。

数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。

该器件在 –40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用超小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装.

DAC3484 具有超低功耗、小巧尺寸、出色串扰性能和高动态范围等 特性, 非常适合具有多条发送通道的系统。

DAC3484 是一款采样速率高达 1.25 GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。

该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。

数字数据可通过具有片上端接的灵活 LVDS 数据总线输入给该器件。该器件包含一个 FIFO、数据模式检测器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现与多个器件的全面同步。

该器件在 –40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用超小型 88 引脚 9mm x 9mm WQFN 封装或 196 焊球 12mm x 12mm NFBGA 封装.

DAC3484 具有超低功耗、小巧尺寸、出色串扰性能和高动态范围等 特性, 非常适合具有多条发送通道的系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 5月 19日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Effects of Clock Spur on High Speed DAC Performance (Rev. A) 2015年 5月 18日
设计指南 TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 2013年 9月 3日
设计指南 Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 2013年 8月 14日
应用手册 Using DAC348x with Fault Detection and Auto Output Shut-off Feature 2013年 2月 21日
应用手册 DAC348x Device Configuration and Synchronization 2013年 2月 18日
应用手册 Effects of Clock Noise on High Speed DAC Performance 2012年 11月 8日
应用手册 High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) 2012年 10月 23日
应用手册 Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) 2012年 8月 29日
用户指南 TSW1400 Pattern Generators 2012年 5月 3日
应用手册 Configuring and Optimizing On-Chip PLL of the DAC348x 2012年 1月 26日
用户指南 TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 2011年 12月 29日
用户指南 TSW3725 Evaluation Module 2011年 10月 25日
应用手册 DAC3484 及调制器接口电路分析 2011年 8月 16日
应用手册 DAC3484,DAC34H84 输出功率定标 2011年 8月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TSW3084EVM — 完整射频信号链评估模块

TSW3084EVM 评估模块为电路板,可允许系统设计人员借助 LMK04806B 低噪声时钟发生器/抖动消除器,评估德州仪器 (TI) 发射信号链的总性能。作为易于使用的完整射频发射解决方案,TSW3084EVM 包含用于为 DAC3484 数模转换器 (DAC) 提供计时的 LMK04806B,以及两个可将来自 4 通道 DAC 的 I/Q 输出上变频为射频载波的 TRF3705。

DAC3484 是四通道超低功耗 16 位 1.25 GSPS DAC,带有有效的多路复用的 16 位宽总线,可实现每个 DAC 输入速率为 312MSPS。

TRF3705 是高性能复数射频调制器,输出范围为 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW3085EVM — 宽带发送信号链评估板和参考设计

TSW3085 评估模块为电路板,可允许系统设计人员借助 LMK04806B(美国国家半导体的正式产品)低噪声时钟发生器/抖动消除器,评估德州仪器 (TI) 发射信号链的总性能。作为易于使用的完整射频发射解决方案,TSW3085EVM 包含用于为 DAC3482 数模转换器 (DAC) 以及 TRF3705 计时的 LMK04806B,可将来自 DAC 的 I/Q 输出向上变频为射频载体。

DAC3482 是双通道、超低功耗 16 位 1.25 GSPS DAC。

TRF3705 是高性能复数射频调制器,输出范围为 300 MHz 至 4 GHz。

LMK04806B (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SUNM-3P-SOM — This module uses the Texas Instruments four channel DAC

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC483 DAC348x EVM Software GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC507 TSW308x EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLLC420 TSW3100EVM GUI v2.7

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DAC3484 IBIS Model (Rev. A)

SLAM072A.ZIP (33 KB) - IBIS Model
仿真模型

TINA-TI SPICE Models: Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators

SLUC481.ZIP (198 KB) - TINA-TI Spice Model
PCB 布局

TSW2200EVM Design Package PCB

SLWR039.ZIP (3979 KB)
原理图

TSW2110EVM Design Package board rev B

SLAR064.ZIP (1580 KB)
原理图

TSW3100 Design Package

SLLC424.ZIP (15830 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00077 — 用于 DAC348x 和调制器的模拟接口网络

此参考设计中的模拟接口电路常用于基于电流源的数模转换器 (DAC) 与正交调制器之间。虽然 DAC348x 被用作 TI 高速 DAC 的示例,但这些电路稍加修改即可应用于其他基于电流源的转换器。默认情况下,DAC348x 和 TRF3705 模拟接口组装在 TSW308xEVM 上。DAC348x 和 TRF3705 在设计时均采用了同样的直流偏置和交流摆幅规范,以提供无缝接口。其他电路拓扑据说采用了其他直流偏置和交流摆幅规范。通过计算正确的直流偏置和适当的交流摆幅,系统设计人员可以基于自己的应用需求应用这些电路,以便获得最佳性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00072 — 宽带数字射频发送解决方案

TSW308x 是能够生成 600 MHz 连续射频频谱的宽带数字/射频转换传输解决方案的设计示例。此系统提供演示了如何使用 DAC34x8x、TRF3705 IQ 调制器和 LMK0480x 来实现目标。此参考 EVM 耦合了可在射频下产生任意窄带和宽带信号的信号发生器,如 TSW1400EVM。此设计中提供了如何产生符合标准的 WCDMA 测试信号的配置示例。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00068 — 具有 DPD 反馈路径的基站收发器

该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAY) 196 Ultra Librarian
WQFN-MR (RKD) 88 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频