产品详情

Number of input channels 3 Number of outputs 7 RMS jitter (fs) 100 Features 0 Delay Output frequency (min) (MHz) 0.22 Output frequency (max) (MHz) 2600 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.15 Supply voltage (max) (V) 3.45 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of input channels 3 Number of outputs 7 RMS jitter (fs) 100 Features 0 Delay Output frequency (min) (MHz) 0.22 Output frequency (max) (MHz) 2600 Output type LVCMOS, LVDS, LVPECL Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL Supply voltage (min) (V) 3.15 Supply voltage (max) (V) 3.45 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 超低均方根 (RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
      • 相位检测器速率高达 155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
  • 3 个具有 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
  • 精密数字延迟,固定或动态可调
  • 25ps 步长模拟延迟控制。
  • 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
    • 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
  • 高达 2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时 3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)
  • 超低均方根 (RMS) 抖动性能
    • 100fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 123fs RMS 抖动(100Hz 至 20MHz)
  • 双环路 PLLatinum™锁相环 (PLL) 架构
    • PLL1
      • 集成低噪声晶体振荡器电路
      • 输入时钟丢失时采用保持模式
        • 自动或手动触发/恢复
    • PLL2
      • 标准 [1Hz] PLL 本底噪声 -227dBc/Hz
      • 相位检测器速率高达 155MHz
      • OSCin 倍频器
      • 集成式低噪声压控振荡器 (VCO)
  • 3 个具有 LOS 的冗余输入时钟
    • 自动和手动切换模式
  • 50% 占空比输出分配,1 至 1045(偶数和奇数)
  • 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 可编程输出
  • 精密数字延迟,固定或动态可调
  • 25ps 步长模拟延迟控制。
  • 6 个差分输出。高达 12 个单端输出。
    • 多达 5 个 VCXO / 晶振缓冲输出
  • 高达 2600MHz 的时钟速率
  • 0 延迟模式
  • 加电时 3 个缺省时钟输出
  • 多模式:双 PLL,单 PLL 和时钟分配
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 3.15V 至 3.45V 工作电压
  • 封装:64 引脚 WQFN (9mm × 9mm × 0.8mm)

LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。

LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。

该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。

LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。

LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。

LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。

该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。

LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK00101 正在供货 具有通用输入和 10 路输出的超低抖动 LVCMOS 扇出缓冲器/电平转换器 LMK04806( it has additional features and better performance)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK04906 带 6 路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 11月 13日
应用手册 LMK时钟 family LVDS输出交流耦合设计注意事项 2021年 6月 10日
应用手册 Using the LMK0480x/LMK04906 for Hitless Switching and Holdover 2013年 7月 12日
应用手册 AN-1939 Crystal Based Oscillator Design with the LMK04000 Family (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 正确理解时钟器件的抖动性能 2013年 1月 16日
设计指南 Clock Conditioner Owner's Manual 2006年 11月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK04906BEVAL — 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器

The LMK04906 is the industry's highest performance clock conditioner with superior clock jitter cleaning, generation, and distribution with advanced features to meet next generation system requirements. The dual loop PLLatinum™ architecture enables 111 fs rms jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件编程工具

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

Which software do I use?

Product

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LMK04906 IBIS Model (Rev. C)

SNAM101C.ZIP (106 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频