CDCLVC1106
- High-Performance 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 LVCMOS Clock Buffer Family
- Very Low Pin-to-Pin Skew < 50 ps
- Very Low Additive Jitter < 100 fs
- Supply Voltage: 3.3 V or 2.5 V
- fmax = 250 MHz for 3.3 V
fmax = 180 MHz for 2.5 V - Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Available in 8-, 14-, 16-, 20-, 24-Pin TSSOP Package (All Pin-Compatible)
The CDCLVC11xx is a modular, high-performance, low-skew, general-purpose clock buffer family from Texas Instruments.
The entire family is designed with a modular approach in mind. It is intended to round up TIs series of LVCMOS clock generators.
Seven different fan-out variations, 1:2 to 1:12, are available. All of the devices are pin-compatible to each other for easy handling.
All family members share the same high performing characteristics such as low additive jitter, low skew, and wide operating temperature range.
The CDCLVC11xx supports an asynchronous output enable control (1G) which switches the outputs into a low state when 1G is low.
The CDCLVC11xx family operates in a 2.5-V and
3.3-V environment and are characterized for operation from –40°C to 85°C.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCLVC11xx 3.3-V and 2.5-V LVCMOS High-Performance Clock Buffer Family 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 2月 24日 | ||
应用手册 | How to Apply 1.8-V Signals to 3.3-V CDCLVC11xx Fanout Clock Buffer | 2010年 11月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 评估模块
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
该板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。
智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01466 — 适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计
TIDA-01555 — 采用多个 ADC 且适用于同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。