LAUNCHXL-F28379D

C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28379D

立即订购

概述

C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件是一种价格低廉的评估平台,可为设计人员提供适用于高性能数字控制应用的低成本开发套件。此工具为许多高端数字控制应用的开发提供了绝佳起点,例如工业驱动和自动化太阳能逆变器,以及其他应用

MCU 特性

此 LaunchPad 开发套件基于 Delfino TMS320F28379S MCU,可在双 200MHz C28x CPU 和双 200MHz 实时控制协处理器 (CLA) 之间提供 800MIPS 的总体系统性能。这一功能强大的微控制器包含 1MB 的板载闪存以及与众不同的外设,例如 16 位/12 位 ADC、比较器、12 位 DAC、Δ-Σ 正弦滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP 和 CAN 等。此 LaunchPad 开发套件可通过接头引脚来支持 12 位 ADC 模式,并可通过外部差分信号来驱动 16 位模式。下载产品说明书,了解有关 TMS320F2837xD MCU 的更多信息。

硬件特性

Delfino F28379D MCU LaunchPad 开发套件板包含多种特性,例如用于轻松编程和调试的集成隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器;同时,它还兼容生态系统中的各类 BoosterPack™ 插件模块。它还采用了双 40 引脚接头,从而能够最多同时插入两个 BoosterPack 插件模块。对了解采用 MCU 的数字电源控制感兴趣的设计人员可插入数字电源降压转换器 BoosterPack 插件模块 (BOOSTXL-BUCKCONV)。

软件特性

借助 controlSUITE™ 软件中提供的应用示例,可轻松实现软件入门。另外,所有 C2000 MCU LaunchPad 开发套件均配有最新版本 Code Composer Studio™ IDE 的完整许可证,可供设计人员免费访问。

入门

由于简单有趣的开箱即用项目“项目 0:ADC 采样和 LED 闪烁”,C2000 Delfino MCU LaunchPad 开发套件的入门变得非常简单

  • C2000 Delfino TMS320F28379D MCU
  • 利用内置隔离式 XDS100v2 JTAG 仿真器,可以通过 USB 进行实时系统内编程和调试
  • 双 40 引脚接头同时支持两个 BoosterPack 插件模块
  • 免费无限制版 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载 controlSUITE 软件

C2000 实时控制 MCU
TMS320F28075 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28076 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-EP 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU TMS320F28377S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379S 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、512KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

 

CAN 和 LIN 收发器和 SBC
SN65HVD234 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器

 

串联电压基准
REF5030 3V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

升压转换器(集成开关)
LMR62421 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER、2.7V 至 5.5V、24V 输出电压、2.1A 升压转换器

 

同向缓冲器/驱动器
SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器

 

数字隔离器
ISO7231C 三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7240C 四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

 

精密 运算放大器 (Vos<1mV)
OPA350 单路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

 

自动双向电压转换器
TXB0106 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器

 

降压转换器(集成开关)
TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62162 具有 DCS-Control™ 的 3V-17V 1A 降压转换器
下载

开始使用

  1. Order the LAUNCHXL-F28379D: C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
  2. Read the quick start guide

立即订购并开发

开发工具套件

LAUNCHXL-F28379D – C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit

开发工具套件

LP379D-BPGAN-DYNO-BNDL – LAUNCHXL-F28379D + (2) BOOSTXL-3PHGANINV + 2MTR-DYNO Bundle

开发工具套件

LP379D-BP8305-DYNO-BNDL – LAUNCHXL-F28379D + (2) BOOSTXL-DRV8305 + 2MTR-DYNO Bundle

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 TMS320F28379D LaunchPad Quick Start Guide 2017年 8月 11日
* 应用手册 The TMS320F2837xD Architecture: Achieving a New Level of High Performance 2016年 2月 11日
应用手册 C2000™ Unique Device Number 2020年 9月 17日
应用手册 C2000 Key Technology Guide 2020年 9月 9日
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri 2020年 7月 13日
数据表 TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers 数据表 2020年 6月 25日
数据表 TMS320F2837xD 双核微控制器 数据表 (Rev. L) 下载最新的英文版本 (Rev.M) 2020年 5月 28日
用户指南 LAUNCHXL-F28379D Overview User's Guide 2019年 3月 28日
更多文献资料 LAUNCHXL-F28379D EC Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BOOSTXL-BUCKCONV数字电源降压转换器 BoosterPack
BOOSTXL-DRV8301具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack
BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块
LAUNCHXL-F28027F启用了 InstaSPIN™-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad
LAUNCHXL-F28069M启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad
开发工具套件
BOOSTXL-C2KLEDC2000 LED BoosterPack
LAUNCHXL-F28027C2000 Piccolo LaunchPad
TMDXIDDK379D用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
应用软件和框架
DESIGNDRIVEDesignDRIVE 软件
驱动程序或库
CONTROLSUITEcontrolSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
POWERSUITEpowerSUITE

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频