ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
命令描述符后跟冒号。批处理文件中的每一行用空格隔开并另存为文本文件。
命令描述符 | 说明 |
---|---|
SOURCE_SEL | 输入源选择 节 2.3.3.2 |
PIXEL_FORMAT | 像素格式 节 2.3.3.3 |
CLK_SEL | 端口和时钟配置 节 2.3.3.1 |
CHANNEL_SWAP | 通道交换 节 2.3.2.2 |
POWER_CONTROL | 功耗模式 节 2.3.1.1 |
FLIP_LONG | 长轴翻转 节 2.3.4.1 |
FLIP_SHORT | 短轴翻转 节 2.3.4.2 |
TPG_SEL | 测试图形选择 节 2.3.3.4 |
PWM_INVERT | LED PWM 反转 节 2.3.7.1.1 |
LED_ENABLE | LED 使能 节 2.3.7.1 |
PWM_ENABLE | PWM 使能 节 2.3.9.2 |
PWM_SETUP | PWM 设置 节 2.3.9.1 |
GPIO_CONFIG | GPIO 配置 节 2.3.8.1 |
DE_GAMMA_SET | 伽玛配置和使能命令 伽玛配置 |
LED_CURRENT | LED 电流 节 2.3.7.2 |
DISP_CONFIG | 显示配置 节 2.4.1.2 |
DISP_MODE | 显示模式 节 2.4.1 |
TRIG_OUT1_CTL | 触发器 1 输出控制 节 2.4.4.1.1 |
TRIG_OUT2_CTL | 触发器 2 输出控制 节 2.4.4.1.2 |
RED_LED_ENABLE_DLY | 红色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.1 |
GREEN_LED_ENABLE_DLY | 绿色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.2 |
BLUE_LED_ENABLE_DLY | 蓝色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.3 |
PAT_START_STOP | 图形启动、暂停和停止 节 2.4.4.3.1 |
TRIG_IN1_CTL | 触发器输入 1 控制 节 2.4.4.1.3 |
TRIG_IN2_CTL | 触发器输入 2 控制 节 2.4.4.1.4 |
INVERT_DATA | 反转数据 节 2.4.4.3.2 |
PAT_CONFIG | 图形 LUT 配置 节 2.4.4.3.3 |
MBOX_ADDRESS | 图形显示 LUT 重新排序配置 节 2.4.4.3.4 |
MBOX_DATA | 图形 LUT 定义 节 2.4.4.3.5 |
SPLASH_LOAD | 图像加载 节 2.3.3.6 |
GPCLK_CONFIG | 时钟输出配置 节 2.3.8.2 |
TPG_COLOR | 测试图形颜色 表 2-57 |
I2C_PASSTHRU | I2C 直通 节 2.4.4.5.2 |
VIDEO_CONT_SEL | IT6535 功耗模式节 2.3.5 |
PATMEM_LOAD_INIT_PRIMARY(1) | 初始化主动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.1 |
PATMEM_LOAD_DATA_PRIMARY (1)(2) | 加载主动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.2 |
PATMEM_LOAD_INIT_SECONDARY(1) | 初始化辅助动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.1 |
PATMEM_LOAD_DATA_SECONDARY(1)(2) | 加载辅助动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.2 |
延迟 | 批处理文件延迟 节 2.3.10.3 |
I2C_CONFIG | I2C 直通配置 节 2.4.4.5.1 |
CURTAIN_COLOR | 幕布颜色 节 2.3.1.4 |
BATCHFILE_EXECUTE | 批处理文件执行 节 2.3.10.2 |
DMD_BLOCKS | DMD 块加载 节 2.4.1.3 |
DMD_IDLE | DMD 空闲模式(50/50 占空比)节 2.3.1.2 |