ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 支持一个时钟输出功能。OCLKA 时钟配置命令用于启用时钟输出功能并设置时钟频率。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x0807 |
0x48 | 0xC8 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 时钟选择 | d0 | wr |
0 = OCLKA | ||||
1 = 保留 | ||||
7:1 | 保留 | d0 | r | |
1 | 0 | 时钟功能禁用 | d0 | wr |
0 = 在所选引脚上禁用时钟功能 | ||||
1 = 在所选引脚上启用时钟功能 | ||||
7:1 | 保留 | d0 | r | |
2 | 7:0 | 时钟分频器。允许的值在 2 至 127 范围内。输出频率 = 100MHz/(时钟分频器) | 0x7F | wr |
0x0 = 保留 | ||||
0x1 = 保留 | ||||
0x2 = 2 | ||||
... | ||||
0x7F = 127 | ||||
0xFF:0x80 = 保留 |