ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
输入像素数据格式命令定义了 DLPC900 的像素数据输入格式。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A02 |
0x02 | 0x82 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3:0 | 选择像素数据格式: | 支持的像素格式与源类型 | d0 | wr | |||
并行 | 测试图形 | 闪存映像 | ||||||
0 - RGB(24 或 30 位) | 是 | 是 | 是 | |||||
1 - YCrCb 4:4:4(30 位) | 是 | 否 | 否 | |||||
2 - YCrCb 4:2:2 | 是 | 否 | 是 | |||||
7:4 | 保留 | d0 | r |