ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令用于选择 RGB 数据所在的端口以及要使用的像素时钟、数据使能和同步。用户必须根据 PCB 布局布线选择正确的端口和时钟配置。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A03 |
0x03 | 0x83 |
字节 | 位 | 说明 (1) (2) | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 - 数据端口 1,单像素模式 | d0 | wr |
1 - 数据端口 2,单像素模式 | ||||
2 - 数据端口 1-2,双像素模式偶数像素在端口 1 上,奇数像素在端口 2 上 | ||||
3 - 数据端口 2-1,双像素模式偶数像素在端口 2 上,奇数像素在端口 1 上 | ||||
3:2 | 0 - 像素时钟 1 | |||
1 - 像素时钟 2 | ||||
2 - 像素时钟 3 | ||||
3 - 保留 | ||||
4 | 0 - 数据使能 1 | |||
1 - 数据使能 2 | ||||
5 | 0 - P1 VSync 和 P1 HSync | |||
1 - P2 VSync 和 P2 HSync | ||||
7:6 | 保留 |