ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
下表列出了涉及两个图像的动态图形模式示例的步骤。首先是为系统上电。使用行程编码格式 (RLE) 压缩图像。
步骤 | I2C (1) | USB (1) | 数据 (1) | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E9 | 1A1B | 03 | 设置动态图形模式 | |
2 | F8 | 1A34 | 00 00 C8 00 00 11 00 00 00 00 00 00 | 定义图形 0(200µs 红色 1 位) | |
3 | F8 | 1A34 | 01 00 90 01 00 23 00 00 00 00 00 08 | 定义图形 1(400µs 绿色 2 位) | |
4 | F5 | 1A31 | 02 00 00 00 00 00 | 设置图形显示 LUT 配置(2 个图形重复) | |
5 | AA | 1A2A | 00 00 A9 17 00 00 | 初始化图形 BMP 加载(总计 6,009 字节的 2 个 1 位图形 + 48 字节标头 = 6057) | |
6 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …..XX | 加载压缩数据的 504 个字节(48 个字节的标头和 BMP 1 数据的前 456 个字节) | |
7 | AB | 1A2A | F8 01 XX XX …… XX | 加载 BMP 1 压缩数据的下 504 个字节 | |
8 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …… XX | 加载 BMP 1 压缩数据的下 504 个字节 | |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | |
17 | AB | 1A2B | F8 01 XX XX …… XX | 加载 BMP 0 压缩数据的下 504 个字节 | |
18 | AB | 1A2B | 09 00 XX XX …… XX | 加载 BMP 0 压缩数据的最后 9 个字节 | |
19 | E5 | 1A24 | 02 | 开始运行图形 |