ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
在 PWM 设置命令配置了时钟周期和占空比之后,PWM 使能命令激活 PWM 信号。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A10 |
0x40 | 0xC0 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | PWM 通道输出选择 | d0 | wr |
0 - PWM 通道 0 (GPIO_PWM_00) | ||||
1 - PWM 通道 1 (GPIO_PWM_01) | ||||
2 - PWM 通道 2 (GPIO_PWM_02) | ||||
3 - PWM 通道 3 (GPIO_PWM_03) | ||||
6:2 | 保留 | d0 | r | |
7 | PWM 通道使能 | d0 | wr | |
0 - 禁用所选的 PWM 通道 | ||||
1 - 启用所选的 PWM 通道 |