ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
在图形显示模式 0、2 和 3 中,DLPC900 支持通过 24 位 RGB 并行接口流式传输的 1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位图像,还支持闪存中的预存储图形或动态图形。在显示模式 1、2 和 3 中仅支持以下命令:
如果图形显示已启用,则必须使用 I2C 命令 0xE5 或 USB 0x1A24 先停止图形显示才能调用这些命令。