ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
DMD 块加载命令让用户可以指定哪些 DMD 块处于活动状态。仅允许相邻块。在运行图形序列之前,不活动块中的镜像被设为关闭状态。选择较少的活动 DMD 块可以提高图形速度。请参阅表 2-107
块加载仅适用于 1 位深度图形。使用视频图形模式、动态图形模式或预存储图形模式时,整个 1 位图形数据都必须发送至控制器。控制器根据在块加载中选定的行来加载所选的块。
不活动块中镜像的性能受到在关闭状态下长时间使用的影响。若要优化镜像,请尽可能频繁地启用 DMD 空闲模式。此模式在整个 DMD 镜像阵列中提供 50/50 占空比,其中镜像在打开和关闭状态之间连续转换。请参阅节 2.3.1.2 中的命令。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A40 |
0x60 | 0xE0 |
字节 | 位 | 说明 (1) | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 4:0 | 启动块。包含 15 个块的 DMD 上的范围 0x0 - 0xE,或包含 16 个块的 DMD 上的 0x0 - 0xF | 0x0 | wr |
7:5 | 保留 | 0x0 | r | |
1 | 4:0 | 块数。包含 15 个块的 DMD 上的范围 0x1 - 0xE,或包含 16 个块的 DMD 上的 0x1 - 0xF | 0xF 或 0x10 | wr |
7:5 | 保留 | 0x0 | r |
DMD 活跃块数(1) | 块加载最短曝光时间 (µs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DLP5500 | DLP6500 | DLP9000 | DLP670S | DLP500YX | |
1 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 |
2 | 30 | 45 | 42 | 27 | 30 |
3 | 35 | 45 | 42 | 27 | 30 |
4 | 28 | 45 | 42 | 33 | 30 |
5 | 33 | 48 | 45 | 38 | 34 |
6 | 38 | 54 | 51 | 38 | 38 |
7 | 43 | 60 | 56 | 49 | 42 |
8 | 48 | 66 | 61 | 55 | 46 |
9 | 53 | 72 | 67 | 61 | 50 |
10 | 58 | 78 | 72 | 66 | 54 |
11 | 63 | 84 | 77 | 72 | 58 |
12 | 68 | 90 | 83 | 77 | 62 |
13 | 73 | 96 | 88 | 83 | - |
14 | 78 | 101 | 93 | 89 | |
15 | 83 | 105 | 99 | 94 | |
16 | - | - | 105 | 100 |