ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
当 DMD 空闲且未主动投影数据时,启用 DMD 空闲模式或待机模式以帮助更大限度地延长 DMD 使用寿命。
在 DMD 不工作的更短等待期间启用空闲模式。如果等待时间超过 2 分 3 秒,请启用待机模式。在待机模式下,DMD 已通电,但镜像处于停放状态。请参阅下面的表。
空闲模式实现 50/50 占空比图形序列,其中整个镜像阵列在打开和关闭状态之间周期性连续翻转。每当启用空闲模式时,都会禁用 LED 使能输出,以防止 DMD 上出现照明。
若要启用空闲模式,必须先停止所有图形序列。若要重启图形序列,必须禁用空闲模式。空闲模式可以在除视频模式以外的任何运行模式下启用。也可以启用空闲模式来优化那些长时间处于打开或关闭状态的镜像。
启用 DMD 空闲模式之后,必须至少等待三秒,然后才能禁用它。
如果会有很长一段时间不使用系统,请考虑改为使用待机状态 [功耗模式 =1](请参阅表 2-37)。
启用待机模式后,将执行两分钟的前提条件步骤,然后安全地停止镜像。
要启用待机模式,请参阅节 2.3.1.1。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x0201 |
0x0D | 0x8D |
BYTE | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 |
|
d0 | wr |
7:1 | 保留 | d0 | r |