ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
LED 驱动器运行是一个涉及单个红色、绿色和蓝色 LED 使能软件控制参数的函数。初始化 LED 驱动器的建议顺序是:
LED 电流软件控制参数用于定义驱动相应 LED 电流的 PWM 值。LED 使能指示哪些 LED 已激活。
需要小心控制 LED 电流,以防损坏 LED。遵循所有 LED 制造商的建议,并将 LED 电流水平保持在建议的工作条件范围内。LED 电流的设置取决于许多系统和应用参数(包括投影仪热设计、LED 规格、所选显示模式等)。因此,建议的设置和绝对最大值设置差异很大。