ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
触发器输出 1 命令用于设置 TRIG_OUT_1 信号的极性、上升沿延迟和下降沿延迟。将延迟与在 DMD 上显示图形时的情况进行比较。在执行此命令之前,停止当前图形序列。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A1D |
0x6A | 0xEA |
字节 | 位 | 说明(3) | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 = 同相触发器输出 (1) | d0 | wr |
1 = 反相触发器输出 (2) | ||||
7:1 | 保留 | d0 | r | |
2:1 | 15:0 | 触发器输出上升沿延迟(以微秒为单位,int16 数字)有效范围:-20 至 20000 (4) | d0 | wr |
4:3 | 15:0 | 触发器输出下降沿延迟(以微秒为单位,int16 数字)有效范围:-20 至 20000 (4) | d0 | wr |