ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
显示模式选择命令用于切换 DLPC900 的内部图像处理功能,使其在所选模式下运行。执行此命令后,主机可能会使用 I2C 命令轮询系统状态:0x20、0x21 和 0x22 或相应的 USB 命令:0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A1B |
0x69 | 0xE9 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = 视频模式 | d1 | wr |
1 = 预存储图形模式(图像来自闪存) | ||||
2 = 视频图形模式 注:
若要更改为视频图形模式 (2),系统必须先更改为视频模式 (0),启用所需的源,并且在切换到视频图形模式之前必须锁定同步。实现同步锁定之后,大约需要 300ms 才能完成到视频图形模式的转换。如果在此时间之前读回显示模式,则可能无法返回正确的模式。 | ||||
3 = 动态图形模式(图像通过 USB/I2C 加载) | ||||
7:2 | 保留 | d0 | r |