ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
本章列出了 DLPC900 控制命令。
以下部分列出了支持的 DLPC900 控制命令。在类型列中,“wr”类型是可通过 I2C 或 USB 写入事务来写入的字段。也可以通过 I2C 或 USB 读取事务来为“wr”类型位读取数据。类型 r 为只读。忽略只读字段的写入事务。
所有以下命令表中的“复位”列都是上电后的默认值。上电后,这些值可能会被覆盖。
保留位和寄存器。写入有效的命令位字段时,除非另有说明,否则将所有标记为未使用或保留的位设置为 0。
命令写入过程中出现短暂图像损坏。在某些情况下,某些命令可能会导致显示图像中出现短时间的视觉伪影。始终可以读取命令数据值,而不会影响显示的图像。为避免出现命令导致的图像暂时损坏,请在命令写入之前禁用 LED,然后在发出所有命令后重新启用 LED。
不建议从无文档记载的寄存器进行写入或读取。