ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
图形显示 LUT 重新排序配置命令对查找表重新排序(图形显示 LUT),以便存储器中存储的图形按照此命令定义的顺序显示。在执行此命令之前,停止当前图形序列。此命令仅在预存储图形模式和动态图形模式中才适用。
可以按任何顺序引用图形,并可以在图形显示 LUT 中重复。此外,可以引用存储在 DLPC900 图形存储器中的图形子集。
注:
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A32 |
0xF6 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|
1:0 | 10:0 | 重新排序 LUT 条目数 (NR):
|
d0 | wr | |
1 = 一个条目 | |||||
2 = 两个条目 | |||||
… | |||||
|
|||||
5:2 | 31:0 | 要显示的图形数量 (NP):
|
d0 | wr | |
7:6 | 15:0 | 将第一个显示的图形索引号 | d0 | wr | |
9:8 | 15:0 | 将第二个显示的图形索引号 | d0 | wr | |
… | … | … | |||
… | 15:0 | 要第 N 个显示的图形索引号 | d0 | wr | |
注意:N = [BYTE 1:0] 中的 LUT 条目数 (NR) | |||||
注意:要显示的图形索引必须 <= 0x1A31 中定义的条目数 - 1换句话说,图形必须存在于图形显示 LUT 中 |
输入触发器注意事项:
图形显示 LUT 定义 命令中定义的带输入触发器的图形已连接至图形。因此,每当重新排序的显示图形 LUT 中引用图形索引号时,系统都会等待触发器。此外,不管图形出现在重新排序显示图形 LUT 中的什么位置,最初位于默认显示图形 LUT 顺序中触发图形之前的图形在结束时显示 105µs 的黑暗时间。此外,如果未位于默认显示图形 LUT 顺序中触发图形之前的图形放置于触发图形的前面,则该图形的最后一位图形会显示,直至收到触发器。
有几种方法可用于管理此行为: