ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令使给定的控制器停止执行任何进一步的命令,直至通过同一个命令启用进一步的命令。此命令通常在 DLPC900 控制器与双控制器 DMD 结合时使用,其中一个控制器是 I2C 主控制器,另一个是 I2C 辅助控制器。
I2C | USB |
---|---|
写入 | 0x0031 |
0x31 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 – 禁用主控制器 | 0x0 | W |
0 – 启用主控制器 | ||||
1 | 1 – 禁用辅助控制器 | 0x0 | W | |
0 – 启用辅助控制器 | ||||
7:2 | 保留 | 0x0 | W |