ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
输入源配置命令用于选择 DLPC900 要显示的输入源:30 位并行端口,内部测试图形或闪存。执行此命令后,主机可能会使用 I2C 命令轮询系统状态:0x20、0x21 和 0x22 或相应的 USB 命令:0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A00 |
0x00 | 0x80 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 2:0 | 选择输入源和接口模式: | d0 | wr |
0 = 主并行接口,采用 16 位、20 位、24 位或 30 位 RGB 或 YUV 数据格式。 | ||||
1 = 内部测试图形发生器。 | ||||
2 = 闪存。图像是存储在闪存中的 24 位单帧静止图像,在收到命令时上传。 | ||||
3 = 纯色幕布。 | ||||
4:3 | 并行接口位深度 | d1 | wr | |
0 = 30 位 | ||||
1 = 24 位 | ||||
2 = 20 位 | ||||
3 = 16 位 | ||||
7:5 | 保留 | d0 | r |