ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此参数用于控制特定 LED PWM 调制输出引脚的脉冲持续时间。分辨率为 8 位,并对应于 LED 电流的百分比。PWM 值可在 0 至 100% 的范围内以 256 级进行设置。如果将 LED PWM 极性设为正常极性,则设为 0xFF 将得到最大 PWM 电流。LED 电流是一个涉及特定 LED 驱动器设计的函数。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x0B01 |
0x4B | 0xCB |
使用此命令时要小心。如果此命令使用不当,会导致系统损坏。LED 电流的设置取决于许多系统和应用参数(包括热设计、LED 规格、所选显示模式等)。因此,建议的设置和绝对最大值设置差异很大。
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 红色 LED PWM 电流控制 | 0x97 | wr |
假设 PWM 信号的极性正常,则有效范围为: | ||||
0x00(0% 占空比 → 红色 LED 驱动器不生成电流) | ||||
到 | ||||
0xFF(100% 占空比 → 红色 LED 驱动器生成最大电流) | ||||
与所选 PWM 占空比相对应的电流电平是一个涉及特定 LED 驱动器设计的函数,因此会因设计而异。 | ||||
1 | 7:0 | 绿色 LED PWM 电流控制 | 0x78 | wr |
假设 PWM 信号的极性正常,则有效范围为: | ||||
0x00(0% 占空比 → 绿色 LED 驱动器不生成电流) | ||||
到 | ||||
0xFF(100% 占空比 → 绿色 LED 驱动器生成最大电流) | ||||
与所选 PWM 占空比相对应的电流电平是一个涉及特定 LED 驱动器设计的函数,因此会因设计而异。 | ||||
2 | 7:0 | 蓝色 LED PWM 电流控制 | 0x7D | wr |
假设 PWM 信号的极性正常,则有效范围为: | ||||
0x00(0% 占空比 → 蓝色 LED 驱动器不生成电流) | ||||
到 | ||||
0xFF(100% 占空比 → 蓝色 LED 驱动器生成最大电流) | ||||
与所选 PWM 占空比相对应的电流电平是一个涉及特定 LED 驱动器设计的函数,因此会因设计而异。 |