ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
短轴图像翻转定义了输入图像是否在 DMD 的短轴上翻转。如果在显示静态图像时更改了此参数,请重新发送输入静态图像。如果未重新发送图像,则输出图像可能已略微损坏。图 2-2 展示了短轴图像翻转的示例。在结构光模式下,图像翻转在下一个位平面、图像或视频帧加载时生效。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1009 |
0x09 | 0x89 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 沿着 DMD 的短边翻转图像: | d0 | wr |
0 - 禁用翻转 | ||||
1 - 启用翻转 | ||||
7:1 | 保留 | d0 | r |