ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
图形显示 LUT 定义包含要在图形序列中显示的每个图形的定义。必须在发送任何图形 LUT 定义数据之前设置显示模式。如果将图形显示数据输入源设置为流式传输,则不需要设置图像索引。在发出任何图形显示 LUT 定义命令之后,必须发出图形显示 LUT 配置命令。无论输入源是什么,都必须设置图形定义。
注:
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A34 |
不适用 | 0xF8 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | 图形索引:
|
d0 | w |
4:2 | 23:0 | 图形曝光时间(以微秒为单位) | ||
5 | 0 | 曝光后清除图形。仅适用于带有外部触发器的 1 位图形。对于其他图形,自动执行清除。 | w | |
3:1 | 位深度:选择所需的位深度(请参见“字节 9,位 = 1”,了解 9-16 的位深度。)(1) | w | ||
b000 = 1 位 | ||||
b001 = 2 位 | ||||
b010 = 3 位 | ||||
... | ||||
b111 = 8 位 | ||||
w | ||||
6:4 | b000 = 禁用所有 LED b001 = 红色 b010 = 绿色 b011 = 黄色(绿色 + 红色) b100 = 蓝色 b101 = 品红色(蓝色 + 红色) b110 = 青色(蓝色 + 绿色) b111 = 白色(蓝色 + 绿色 + 红色) |
|||
7 | 1 = 显示图形之前等待触发器 0 = 在前一个图形之后继续运行 |
|||
8:6 | 23:0 | 曝光后的黑暗显示时间(以微秒为单位) | w | |
9 | 0 | 1 = 禁用此图形的触发器 2 输出 0 = 启用此图形的触发器 2 输出 |
w | |
1 | 0 = 8 位深度 1 = 16 位扩展位深度 在固件 (FW) 6.x 中引入 - 位深度 9 - 16 的扩展位深度位。实际位深度 = 位深度(请参阅字节 5 位 3:1)+ 扩展位深度 * 8*(1) 注:
在 6.0 之前的固件版本中,忽略此参数 |
w | ||
7:2 | 保留 | w | ||
11:10 | 10:0 | 图像图形索引(在视频图形模式中不适用) 有效范围 0-255 | w | |
15:11 | 图像图形中的位位置(视频图形模式中的帧) 有效范围 0-23 | w |