ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
为了使摄像头与显示的图形同步,DLPC900 支持三种图形模式:
图 2-8 展示了视频图形模式中的示例。VSYNC 开始图形序列显示。图形序列包含四个图形的序列,然后是三个图形的序列,之后再重复。第一个图形序列包含 P1、P2、P3 和 P4。第二个图形序列包含 P5、P6 和 P7。TRIG_OUT_1 设定曝光的每个图形,而 TRIG_OUT_2 由用户编程,在这个例子中,它表示序列中每个图形的开始。如果配置图形序列时图形之间没有黑暗时间,则 TRIG_OUT_1 输出为整个图形序列保持高电平。此示例使用内部触发模式,因此不使用 TRIG_IN_x 信号。
图 2-9 展示了预存储图形模式中的示例。显示了四个图形的序列。TRIG_OUT_1 设定曝光的每个图形,而 TRIG_OUT_2 由用户编程,在这个例子中,它表示序列中每个图形的开始。如果配置图形序列时图形之间没有黑暗时间,则 TRIG_OUT_1 输出为整个图形序列保持高电平。此示例使用内部触发模式,因此不使用 TRIG_IN_x 信号。