ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C 直通读取命令使用户能够通过由直通配置命令配置的端口从指定的 I2C 器件读取数据。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A4F |
0x4F | 不适用 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | 要写入的字节数 (1-512) | d0 | w |
3:2 | 15:0 | 要读取的字节数 (1-512) | d0 | w |
4 | 1:0 | I2C 端口号 1 或 2(在使用此命令之前,必须已设置正使用端口的端口配置) | d0 | w |
0 = 无效端口 | ||||
1 = 端口 1 | ||||
2 = 端口 2 | ||||
3 = 无效端口 | ||||
7:2 | 保留 | |||
6:5 | 10:0 | 辅助地址 | d0 | w |
15:11 | 保留 | |||
n:7 | 全部 | 要写入的数据 | d0 | w |
m:0 | 全部 | 数据字节读取 | d0 | r |