ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
图形显示启动/停止命令用于启动或停止已编程的图形序列。执行此命令后,主机可能会使用 I2C 命令轮询系统状态:0x20、0x21 和 0x22 或相应的 USB 命令:0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A24 |
不适用 | 0xE5 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = 停止图形显示序列。下一个启动命令会从头开始重新启动图形序列。 | d0 | w |
1 = 暂停图形显示序列。下一个启动命令会通过重新显示序列中的当前图形来启动图形序列。 | ||||
2 = 启动图形显示序列 | ||||
3 = 保留 | ||||
7:2 | 保留 | d0 | W |
更改模式之前,发出图形显示停止命令。在更改图形序列、各种设置或执行批处理命令序列时,发出图形显示停止命令也是一种很好的做法。