ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令用于读取 DLPC900 固件的版本信息。
I2C | USB |
---|---|
读取 | 0x0205 |
0x11 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
3:0 | 应用软件版本: | 匹配从存储的固件中读取的固件版本。 | r | |
15:0 | 应用软件修补程序编号 | |||
23:16 | 应用软件次要版本 | |||
31:24 | 应用软件主要版本 | |||
7:4 | API 软件版本: | d0 | r | |
15:0 | API 修补程序编号 | |||
23:16 | API 次要版本 | |||
31:24 | API 主要版本 | |||
11:8 | 软件配置版本: | d0 | r | |
15:0 | 软件配置修补程序编号 | |||
23:16 | 软件配置次要版本 | |||
31:24 | 软件配置主要版本 | |||
15:12 | 序列发生器配置版本: | d0 | r | |
15:0 | 序列发生器配置修补程序编号 | |||
23:16 | 序列发生器配置次要版本 | |||
31:24 | 序列发生器配置主要版本 |