ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令从 DLPC900 取回上次所执行命令的错误代码编号。
I2C | USB |
---|---|
读取 | 0x0100 |
0x32 |
字节 | 值 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 无错误 | d0 | r |
1 | 批处理文件校验和错误 | |||
2 | 器件故障 | |||
3 | 命令编号无效 | |||
4 | 不兼容的控制器和 DMD 组合 | |||
5 | 在当前模式下不允许使用命令 | |||
6 | 无效的命令参数 | |||
7 | 由该参数引用的项不存在 | |||
8 | 资源不足(RAM 或闪存) | |||
9 | 无效的 BMP 压缩类型 | |||
10 | 图形位数超出范围 | |||
11 | 闪存中不存在图形 BMP | |||
12 | 图形黑暗时间超出范围 | |||
13 | 信号延迟参数超出范围 | |||
14 | 图形曝光时间超出范围 | |||
15 | 图形编号超出范围 | |||
16 | 无效的图形定义(除 9-15 之外的错误) | |||
17 | 图形图像存储器地址超出范围 | |||
18-254 | 未定义 | |||
255 | 内部错误 |