ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
LED PWM 极性命令用于设置所有 PWM 信号的极性。此命令必须在 LED 驱动器上电之前发出。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A05 |
0x0B | 0x8B |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | PWM 信号的极性 (1) | d0 | wr |
0 - 正常极性。PWM 0 值对应于无电流,而 PWM 255 值对应于最大电流。 | ||||
1 - 反相极性。PWM 0 值对应于最大电流,而 PWM 255 值对应于无电流。 | ||||
7:2 | 保留 | d0 | r |