ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
当内部测试图形是所选输入时,内部测试图形颜色控件定义屏幕上显示的测试图形的颜色。这些测试图形在内部生成;因此,所有图像处理都在测试图像上进行。设置所有命令寄存器,就好像测试图像是从 RGB 8:8:8 外部源输入一样。前景颜色设置会影响所有测试图形。背景色设置会影响具有前景和背景组件的测试图形,例如水平线、对角线、垂直线、网格和棋盘格。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1204 |
0x1A | 0x9A |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的红色前景色 | 0x3FF | wr |
0x0 = 无红色前景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全红色前景色强度 | ||||
3:2 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的绿色前景色 | 0x3FF | wr |
0x0 = 无绿色前景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全绿色前景色强度 | ||||
5:4 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的蓝色前景色 | 0x3FF | wr |
0x0 = 无蓝色前景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全蓝色前景色强度 | ||||
7:6 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的红色背景色 | 0x0 | wr |
0x0 = 无红色背景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全红色背景色强度 | ||||
9:8 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的绿色背景色 | 0x0 | wr |
0x0 = 无绿色背景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全绿色背景色强度 | ||||
11:10 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的蓝色背景色 | 0x0 | wr |
0x0 = 无蓝色背景色强度 | ||||
... | ||||
0x3FF = 全蓝色背景色强度 |