ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
输入显示分辨率命令定义了活动输入分辨率和活动输出(显示的)分辨率。此命令提供了使用相对于源数据使能信号 (DATEN) 的像素(列)和行(行)计数来定义活动输入帧数据子集的选项。换而言之,此功能允许将源图像作为处理链中的第一步进行裁剪。执行此命令后,主机可能会使用 I2C 命令轮询系统状态:0x20、0x21 和 0x22 或相应的 USB 命令:0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C。当 DLPC900 与双 DLPC900 DMD 结合使用时,不支持此命令。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1000 |
0x7E | 0xFE |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | 输入图像,裁剪区域的第一个活动像素(列) | d0 | wr |
3:2 | 15:0 | 输入图像,裁剪区域的第一个活动行(行) | d0 | |
5:4 | 15:0 | 输入图像水平分辨率,裁剪区域的每行(行)像素(列)数 | d0 | |
7:6 | 15:0 | 输入图像垂直分辨率,裁剪区域的每帧行(行)数 | d0 | |
9:8 | 15:0 | 输出图像,已显示图像的第一个活动像素(列) | d0 | |
11:10 | 15:0 | 输出图像,显示图像的第一个活动行(行) | d0 | |
13:12 | 15:0 | 输出图像水平分辨率,裁剪区域的每行(行)像素(列)数 | d (1) | |
15:14 | 15:0 | 输出图像垂直分辨率,裁剪区域的每帧行(行)数 | d (2) |